![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051723-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon HD 15 - longueur 10 m
Legrand
Cordon HD 15 - longueur 10 m
REF. 051723
EAN.
3245060517236
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of connector connection 1 | D-Sub |
---|---|
Connection type connection 1 | Plug |
Insert direction connection 1 | Straight |
Number of poles connection 1 | 1 |
Type of connector connection 2 | D-Sub |
Connection type connection 2 | Plug |
---|---|
Insert direction connection 2 | Straight |
Number of poles connection 2 | 1 |
Length | 10 m |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE