Skip to main content
Logo print

Coroană luminată Céliane 230 V - funcție de martor sau indicator luminos

Legrand

Coroană luminată Céliane 230 V - funcție de martor sau indicator luminos

REF. 067670 EAN. 3414970500786
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Assembly arrangement Other
Number of modules (module system) 0
Lamp holder None
With light source Yes
Lamp type Incandescent lamp
With flashlight No
With fixed symbol/imprint No
With exchangeable symbol No
Application as button No
Mounting method Other
Type of fastening Other
Material Glass
Material quality Other
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Other
Transparent Yes
Colour light source Yellow
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Nominal voltage 230 V
Max. lamp power 6 W
Device width 5 mm
Device height 15 mm
Degree of impact strength (IK) IK01
Operating / setting temperature -5-35 °C
Connection type Screwed terminal
Cable section 0.5-0.5 mm²

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE00166BA.pdf pdf (1.27 Mo)
Fișă tehnică
F01956EN-01.pdf pdf (0.55 Mo)
2 documente
Acord
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)