Skip to main content
Logo print

cutie Hypra - IP44 - pentru prize Prisinter cu montare la suprafață 3P+E/3P+N+E - 63 A - plastic

Hypra Legrand

cutie Hypra - IP44 - pentru prize Prisinter cu montare la suprafață 3P+E/3P+N+E - 63 A - plastic

REF. 053749 EAN. 3245060537494
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) Other
Military model No
Colour Grey
Height 143 mm
Width 143 mm
Depth 100 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)