Cutie pentru motor starter - pentru CTX³ 22 cu RTX³ 40 - cu butoane-comanda
CTX3
Legrand
Cutie pentru motor starter - pentru CTX³ 22 cu RTX³ 40 - cu butoane-comanda
REF. 416891
EAN.
3414970410276
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 110 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 75 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE