Cutie rotundă din plastic cu coșuri orizontale reglabile
Universal Floor boxes LG
Legrand
Cutie rotundă din plastic cu coșuri orizontale reglabile
REF. 088126
EAN.
3414970756107
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
---|---|
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer diameter | 300 mm |
Built-in diameter | 275 mm |
Min. built-in depth | 79 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Fișă tehnică
7 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE