Cutie spate specială de renovare pentru cutii de podea standard 12/18m
Universal Floor boxes LG
Legrand
Cutie spate specială de renovare pentru cutii de podea standard 12/18m
REF. 088191
EAN.
3414971617995
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal dimension | 295 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 70 mm |
Levelling range | 70-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 20-30 mm |
Duct width | 20-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE