Skip to main content
Logo print

Cutie spate specială de renovare pentru cutii de podea standard 8/12m

Universal Floor boxes LG Legrand

Cutie spate specială de renovare pentru cutii de podea standard 8/12m

REF. 088190 EAN. 3414971617988
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal dimension 260 mm
Min. height finishing layer 70 mm
Levelling range 70-110 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 20-30 mm
Duct width 20-30 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Rectangular
Number of appliances to build in 1
Material side wall Plastic
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit No
Bottom plate No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Manual de instrucțiuni
D009948AA.pdf pdf (0.16 Mo)
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM