![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/503CG-BTICINO-1000.jpg)
CUTII - CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU CUTIA 503E
Bticino
CUTII - CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU CUTIA 503E
REF. 503CG
EAN.
8012199117645
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 62 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Colour | Red |
Halogen free | Yes |