![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/504LP-BTICINO-1000.jpg)
CUTII - MONTATE PE PERETE CU 4 POSTURI
Bticino
CUTII - MONTATE PE PERETE CU 4 POSTURI
REF. 504LP
EAN.
8012199203805
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 140 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 46 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Anthracite |