CUTII - SEPARATOR CUTIE 503E
Bticino
CUTII - SEPARATOR CUTIE 503E
REF. 503EV
EAN.
8012199489834
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 34.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Colour | Yellow |
Halogen free | Yes |