![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CUTII - SEPARATOR PENTRU CASETELE 12 ȘI 18 P
Bticino
CUTII - SEPARATOR PENTRU CASETELE 12 ȘI 18 P
REF. 512EV
EAN.
8012199739793
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Other |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Other |
Model | Single |
Equipped with | None |
Width | 71 mm |
Mounting switching equipment | Spread |
With screws | No |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | No |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP00 |
Cover model | None |
Cover attachment | Snapped on |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |