![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406287-WEB-R.jpg)
Declansator autonom pentru butoane cu revenire NI - 230 V~ - Alimentat cu baterie
DX3
Legrand
Declansator autonom pentru butoane cu revenire NI - 230 V~ - Alimentat cu baterie
REF. 406287
EAN.
3245064062879
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Under voltage coil |
Width in number of modular spacings | 1.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 26.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE