![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406280_pw_237341.jpg)
Declansator la tensiune minima - 24 to 48 V~/= - reglarea timpului de la 0 la 300 ms
DX3
Legrand
Declansator la tensiune minima - 24 to 48 V~/= - reglarea timpului de la 0 la 300 ms
REF. 406280
EAN.
3245064062800
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Under voltage coil |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 20 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE