Declansator la tensiune minima - 277 V~
Legrand
Declansator la tensiune minima - 277 V~
REF. 421023
EAN.
3245064210232
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 277-277 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 277-277 V |
Voltage type for actuating | DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentație
4 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Document workshop
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE