![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417422-LEGRAND-1000.jpg)
Declansator de tensiune minima fara contact auxiliar - 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
MPX3
Legrand
Declansator de tensiune minima fara contact auxiliar - 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
REF. 417422
EAN.
3414970396655
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
---|---|
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE