![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026184-LEGRAND-1000.jpg)
Declansator de tensiune minima - pentru DPX-IS 1600 - 400 V~/=
Legrand
Declansator de tensiune minima - pentru DPX-IS 1600 - 400 V~/=
REF. 026184
EAN.
3245060261849
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 400-400 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
1 document
Acord
CCC-2005010307161808
(4.84 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE