Skip to main content
Logo print

Declansator de tensiune minima - pentru DPX-IS 250/630 - tensiune bobina 110 V~/=

Legrand

Declansator de tensiune minima - pentru DPX-IS 250/630 - tensiune bobina 110 V~/=

REF. 026176 EAN. 3245060261764
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated control supply voltage AC 50 Hz 110-110 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 110-110 V
Type of electric connection Other
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Delayed No
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Suitable for overload relay Yes

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
80037LA-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE06754AB.pdf pdf (1.53 Mo)