![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075688_pw_134914.jpg)
Derivație la canal pardoseala - pentru DLP clipsare directă - albă
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Derivație la canal pardoseala - pentru DLP clipsare directă - albă
REF. 075688
EAN.
3245060756888
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 80 mm |
---|---|
Width branch | 92 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 92 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE