Skip to main content
Logo print

Derivație în unghi - pentru DLP clipsare directă - albă

Snap-On DLP Trunking LG Legrand

Derivație în unghi - pentru DLP clipsare directă - albă

REF. 075681 EAN. 3245060756819
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 130 mm
Width branch 130 mm
Number of covers 1
Cover width 1 45 mm
Symmetric No
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 74 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE01011AA.pdf pdf (0.9 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)