![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638164-WEB-R.jpg)
Derivatie plana 50x20mm pt mini-plinta DLP-S distributie
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Derivatie plana 50x20mm pt mini-plinta DLP-S distributie
REF. 638164
EAN.
3245066381640
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Outgoing height | 20 mm |
---|---|
Outgoing width | 50 mm |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 50 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE