![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075775-WEB-R.jpg)
Derivatie plana 50x80/130- pentru conexiune la DLP clipsare directa 50x80 - neagra
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Derivatie plana 50x80/130- pentru conexiune la DLP clipsare directa 50x80 - neagra
REF. 075775
EAN.
3245060757755
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of covers | 0 |
---|---|
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
RAL-number | 9017 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE