![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011250-LEGRAND-1000.jpg)
Derivație plană - doar pt profil DLP din aluminiu 50x105 cv65
Universal DLP Aluminium trunking LG
Legrand
Derivație plană - doar pt profil DLP din aluminiu 50x105 cv65
REF. 011250
EAN.
3245060112509
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 105 mm |
---|---|
Width branch | 105 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE