![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010733-LEGRAND-1000.jpg)
Derivație plana - pentru adaptare DLP h.65 la lățime 80 mm - albă
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Derivație plana - pentru adaptare DLP h.65 la lățime 80 mm - albă
REF. 010733
EAN.
3245060107338
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 55 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 70 mm |
Depth | 65 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE