Skip to main content
Logo print

Derivație plană - pentru DLP 50x105 - pentru profil 105 mm

DLP Universal Trunking LG Legrand

Derivație plană - pentru DLP 50x105 - pentru profil 105 mm

REF. 010740 EAN. 3245060107406
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 105 mm
Width branch 105 mm
Number of covers 1
Cover width 1 65 mm
Symmetric Yes
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 110 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Manual de instrucțiuni
104870321_03.pdf pdf (0.34 Mo)
1 document
Fișier BIM
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)