![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010735-LEGRAND-1000.jpg)
Derivație plană - pentru DLP 50x80/150/170 + adaptare h. ramură 35/50 până la 80 mm
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Derivație plană - pentru DLP 50x80/150/170 + adaptare h. ramură 35/50 până la 80 mm
REF. 010735
EAN.
3245060107352
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 54 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 65 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 90 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE