![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011253-LEGRAND-1000.jpg)
Derivatie plana - pentru jgheaburi 50 x 105, latime capac 85 mm
Universal DLP Aluminium trunking LG
Legrand
Derivatie plana - pentru jgheaburi 50 x 105, latime capac 85 mm
REF. 011253
EAN.
3245060112530
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width branch | 105 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 65 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE