![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010742-LEGRAND-1000.jpg)
Derivație plana perete desparțitor pentru înălțime H.50 mm - pentru jgheaburi DLP universale
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Derivație plana perete desparțitor pentru înălțime H.50 mm - pentru jgheaburi DLP universale
REF. 010742
EAN.
3245060107420
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 12 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 153 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |