Skip to main content
Logo print

Derivatie T plana - pentru mini-plite DLPlus 75x20 - alba

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Derivatie T plana - pentru mini-plite DLPlus 75x20 - alba

REF. 030218 EAN. 3245060302184
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 75 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)