Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 440V~ (IT) - 1P
Legrand
Descarcator de supratensiune - T2 - Imax 40 kA/pol - 440V~ (IT) - 1P
REF. 412230
EAN.
3414970517548
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
System configuration IT | Yes |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 440 V |
Voltage protection level | 2.1 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 1 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE