![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031958-LEGRAND-1000.jpg)
Diblu cu cap special cu rezistenta la UV - cu cap inalt - gaurire Ø8 mm
Colson™
Legrand
Diblu cu cap special cu rezistenta la UV - cu cap inalt - gaurire Ø8 mm
REF. 031958
EAN.
3245060319588
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Drill hole diameter | 8 mm |
With screw | Yes |
Suitable for screw diameter | 6-6 mm |
Suitable for coach screw | No |
Suitable for fixing with cable ties | Yes |
---|---|
Drill hole depth | 37 mm |
Length | 50.5 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE