Skip to main content
Logo print

Disjunctoare cu stingere în aer DMX³ 2500 lcu 65 kA - versiune debrosabila - 4P - 1000 A

DMX3 2500 Legrand

Disjunctoare cu stingere în aer DMX³ 2500 lcu 65 kA - versiune debrosabila - 4P - 1000 A

REF. 028752 EAN. 3245060287528
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated permanent current Iu 1000 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 65 kA
Overload release current setting 400-1000 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 600-10000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 2000-65000 A
Device construction Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Integrated earth fault protection Yes
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated Yes
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Documentație

8 documente
Manual de instrucțiuni
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Ghid tehnic
Ghid tehnic
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Fișă tehnică
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Document workshop
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 document
Autocad 3D
028736.dwg dwg (0.25 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Acord
OC / CB-58366 (1.15 Mo)
2 documente
Software
Software