![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028778-LEGRAND.jpg)
Disjunctoare cu stingere în aer DMX³ 4000 lcu 65 kA - versiune debrosabila - 4P - 4000 A
DMX3 4000
Legrand
Disjunctoare cu stingere în aer DMX³ 4000 lcu 65 kA - versiune debrosabila - 4P - 4000 A
REF. 028778
EAN.
3245060287788
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated permanent current Iu | 4000 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Overload release current setting | 1600-4000 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 2400-40000 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 8000-85000 A |
Device construction | Built-in device slide-in technique (withdrawable) |
Integrated earth fault protection | Yes |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 4 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 4 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | Yes |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentație
8 documente
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
Ghid tehnic
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Ghid tehnic
Document workshop
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
2 documente
Software
Software
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE