Skip to main content
Logo print

Dispozitiv auxiliar de semnalizare - 6A - 250 V~ - Contact auxiliar inversor - 0.5 module

DX3 Legrand

Dispozitiv auxiliar de semnalizare - 6A - 250 V~ - Contact auxiliar inversor - 0.5 module

REF. 406258 EAN. 3245064062589
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Device fitting Universal
Function Auxiliary switch
Width in number of modular spacings 0.5
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 1
Number of fault-signal switches 0
Rated switch current 6 A
Rated voltage 240 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 8.8 mm
Height 84.5 mm
Depth 77.7 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Fișă tehnică
F01222EN-04.pdf pdf (0.8 Mo)
1 document
Autocad 3D
406258.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01227-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)