![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-041523-WEB-R.jpg)
Dispozitiv de avertizare industrial 110 dB IP 20 - IK 08 - 230 V~ - 120 mA
Legrand
Dispozitiv de avertizare industrial 110 dB IP 20 - IK 08 - 230 V~ - 120 mA
REF. 041523
EAN.
3245060415235
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Metal |
Loudness | 100 dB |
Frequency sound signal | 350-400 Hz |
Nominal voltage | 207-253 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Radio-controlled | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE