![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020202_pw_142012.jpg)
Dispozitiv de fixare reglabil universal
Legrand
Dispozitiv de fixare reglabil universal
REF. 020202
EAN.
3245060202026
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 600 mm |
Height | 35 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE