![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020780-WEB-R.jpg)
Dispozitiv de fixare XL³ 4000 - 1 DMX³ sau DMX³-I 1600 - fix - 24 mod
Legrand
Dispozitiv de fixare XL³ 4000 - 1 DMX³ sau DMX³-I 1600 - fix - 24 mod
REF. 020780
EAN.
3414970756756
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE