![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-421060-WEB-R.jpg)
Dispozitiv de operare motorizata cu montaj lateral - 24 to 230 V~/=
ATS
Legrand
Dispozitiv de operare motorizata cu montaj lateral - 24 to 230 V~/=
REF. 421060
EAN.
3245064210607
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 157.5 |
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Documentație
3 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE