![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F520-WEB-R.jpg)
Dispozitiv pentru măsurarea puterii electrice pe maximum trei linii; 1 modul DIN
MyHomeUp
Bticino
Dispozitiv pentru măsurarea puterii electrice pe maximum trei linii; 1 modul DIN
REF. F520
EAN.
8005543402061
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE