![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-091945-WEB-R.jpg)
Dispozitiv special pentru adaptor
Mosaic™ Programme surface-mounting boxes and adaptors
Legrand
Dispozitiv special pentru adaptor
REF. 091945
EAN.
3245060919450
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Precision model | No |
---|---|
Model | Straight |
Insulated | Yes |
Isolation protection 1000 V | No |
Material handle | Plastic |
Grip design | 1-component |
Square drive/hexagon drive over the whole blade | No |
---|---|
Low spark model | Yes |
Clamp feature | Yes |
Bulged blade | No |
Colour | Black |
Documentație
4 documente
Acord
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Acord
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Acord
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Acord
VDE-40057978
(1.18 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE