Distantier - Pentru asocierea echipamentelor modulare + DPX³ si DPX-IS
Legrand
Distantier - Pentru asocierea echipamentelor modulare + DPX³ si DPX-IS
REF. 405226
EAN.
3245064052269
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | G-rail |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface protection | Untreated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.3 mm |
---|---|
Length | 351 mm |
Height | 71.5 mm |
Documentație
1 document
Document workshop
1 document
Acord
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE