![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030890-LEGRAND-1000.jpg)
Distanțier - pentru Mosaic - alb
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Distanțier - pentru Mosaic - alb
REF. 030890
EAN.
3245060308902
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Equipped with | None |
---|---|
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |