DLP CADRU PENTRU 2MOD MOSAIC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
DLP CADRU PENTRU 2MOD MOSAIC
REF. 030379
EAN.
3245060303792
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE