![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010520_pw_96669.jpg)
DLP Capac L180 MM
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DLP Capac L180 MM
REF. 010526
EAN.
3245060105266
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 180 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Spanned |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE