DLP conexiune la perete pentru colțurile interioare de la 95° la 120°
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DLP conexiune la perete pentru colțurile interioare de la 95° la 120°
REF. 010611
EAN.
3245060106119
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
---|---|
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 68 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |