Skip to main content
Logo print

DLP fluide trecere curbată 40x70

DLP Fluid LG Legrand

DLP fluide trecere curbată 40x70

REF. 611269 EAN. 3245066112695
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 70 mm
Suitable for depth of wall duct 40 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
Operating / setting temperature 15-60 °C
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Width 104 mm
Height 41 mm
Depth 90 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00923EN-02.pdf pdf (1.98 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01517-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)