![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611269_pw_127198.jpg)
DLP fluide trecere curbată 60x100
DLP Fluid LG
Legrand
DLP fluide trecere curbată 60x100
REF. 611309
EAN.
3245066113098
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 100 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 60 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 103.4 mm |
Height | 61.5 mm |
Depth | 110.5 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE