![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611270-LEGRAND.jpg)
DLP fluide trecere dreaptă 40x70
DLP Fluid LG
Legrand
DLP fluide trecere dreaptă 40x70
REF. 611270
EAN.
3245066112701
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 70 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 40 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 104 mm |
Height | 56.1 mm |
Depth | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE