Skip to main content
Logo print

DLP fluide unghi interior 60x100

DLP Fluid LG Legrand

DLP fluide unghi interior 60x100

REF. 611305 EAN. 3245066113050
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Moulded hood
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 100 mm
Height 60 mm
Depth 112.7 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00923EN-02.pdf pdf (1.98 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01517-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)