![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611264-LEGRAND.jpg)
DLP fluide unghi plat 40x70
DLP Fluid LG
Legrand
DLP fluide unghi plat 40x70
REF. 611264
EAN.
3245066112640
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 70 mm |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE