DLP JOINT AGRAFĂ MODELATĂ LARG 60
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DLP JOINT AGRAFĂ MODELATĂ LARG 60
REF. 030295
EAN.
3245060302955
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 60 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 20 mm |
Model | Joint cover base unit |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |